(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pelacables (Clásico)

Pelacables (Clásico)
  • Descuento por volumen

· Longitud total (mm): 160
· Masa (sol): 140
· Maxima capacidad: ⌀5 mm (10 mm2)
· Característica: Dado que la hoja de corte tiene una elaborada forma de prisma, es posible retirar uniformemente la cubierta exterior del cable. El diámetro de pelado se puede ajustar fácilmente con el tornillo de ajuste.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Z5501S160

Número de Parte
Z5501S160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total(mm) 160 Masa(g) 140 Maxima capacidad ø5 mm (10 mm 2 )
Características Dado que la cuchilla de corte está conformada de forma elaborada en forma de prisma, es posible retirar de manera uniforme la cubierta exterior del cable. El diámetro de pelado se puede ajustar fácilmente con un tornillo de ajuste.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo Z5501S160 de la serie Pelacables (Clásico).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico