(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Martillo sin golpes (mango de nogal)

Martillo sin golpes (mango de nogal)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Martillo sin golpes
· Material de la cabeza: Poliuretano (PU)
· Material del mango: Nuez dura
· Característica 1: Martillo de tipo sin retroceso (sin retroceso) que evita la tensión en las articulaciones y la carne de la mano causada por el impacto del martillo. La cabeza del martillo tiene un relleno especial que reduce considerablemente el impacto que recibe la mano del trabajador. Ancho
· Función 2: La cabeza del martillo contiene un relleno especial que evita el impacto en la mano. El peso de la cabeza del martillo aumenta en un 25% para obtener más potencia de martillo. Se puede seleccionar un mango de madera de nogal o un mango de tubo de acero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
800H35
800H40
800H45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Peso de la cabeza
(g)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35118355400580
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40125375500760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

451303806501000
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cabeza (diámetro)
(mm)
Cabeza (longitud)
(mm)
Longitud total
(mm)
Peso de la cabeza
(g)
Masa
(g)

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Martillo sin golpes Material de la cabeza Poliuretano (PU) Manejar el material Nuez dura
Características 1 Martillo sin retroceso (sin retroceso) que evita el estrés en las articulaciones y la carne de la mano causado por el impacto del martillo. La cabeza del martillo es de un relleno especial que disminuye ampliamente el impacto entregado a la mano del trabajador. Ampliamente familiar para los fabricantes de herramientas y matrices, ensambladores de máquinas y cajas de engranajes, así como para la industria de chapa y otras industrias, la calidad especial y la excelencia de este martillo se entenderá por aquellos que lo usen. Características 2 La cabeza del martillo contiene un relleno especial que evita el impacto en la mano. El peso de la cabeza del martillo se incrementa en un 25% para obtener más poder de martilleo. Se puede seleccionar un mango de madera de nogal o un mango de tubo de acero.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico