(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
4977292130974
Cabeza (diámetro)(mm) | 20 | Cabeza (longitud)(mm) | 35 | Longitud total(mm) | 210 |
---|---|---|---|---|---|
Peso(g) | 80 | Detalles de tipo | Martillo de grabado | Aplicación | Mano de obra en artículos pequeños. |
Función 1 | El mango es del tipo de calabaza fácil de agarrar. | Función 2 | El color dorado se usa para resaltar la textura de la cabeza. | Notas 1 | Verifique que los alrededores estén seguros antes de comenzar a trabajar. |
Notas 2 | Por seguridad, siempre asegúrese de usar gafas protectoras. | Notas 3 | No lo use si hay grietas o si se escuchan ruidos en la cabeza o el mango. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente