(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Martillo de metal de corte de punta de vidrio de acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4977292132480

Número de Parte
4977292132480
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Cabeza (diámetro)(mm) 18 Cabeza (longitud)(mm) 95 Longitud total(mm) 300
Material de la cabeza Acero inoxidable Manejar el material Roble Peso(g) 220
Detalles de tipo Martillo de borde afilado Aplicación Para clavar, calafatear y apretar clavos en madera. Función 1 Incorpora una cuña doble que no se cae fácilmente.
Función 2 El lado puntiagudo se puede usar para cosas como separaciones y fijación de uñas. Función 3 La cabeza es un producto para el cuerpo forjado de alta resistencia. Notas 1 Retire la envoltura retráctil del mango antes de usar. Confirme la seguridad de su entorno antes de la operación.
Notas 2 Por seguridad, siempre asegúrese de usar anteojos de seguridad. Notas 3 No lo use si hay grietas o si se escuchan ruidos en la cabeza o el mango.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico