(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alicates de anillo de retención de punta mágica para orificio (punta de 90 °)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Z33501J01
Z33501J11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de anillo compatible
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8-13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12-25

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates para el anillo de retención Longitud total(mm) 140
Con / sin función de reemplazo de garra de punta NA Forma de la punta Ángulo de la punta 90 ° Longitud total(Pulgada) 5
Material Acero al cromo vanadio para herramientas, tratamiento de temple Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 95
Características Con punta mágica de alta precisión altamente elástica que utiliza acero de cojinetes de bolas de primera clase. El procesamiento especial de la superficie antioxidante de la punta mágica evita que el anillo elástico salga volando. Tratamiento térmico para una excelente durabilidad y con una operabilidad sobresaliente debido a su forma delgada. Se utiliza para colocar / quitar anillos de retención hacia y desde diámetros internos. Precaución No tiene una función de cierre.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico