(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Alicates de anillo de retención Magic Tip para agujero

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
Z33401J0
Z33401J1
Z33401J2
Z33401J3
Z33401J4
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de anillo compatible
(mm)
Longitud total
(Pulgada)
Peso
(g)
Características Precaución
Disponible

7 Días o más

1408-13595Con punta mágica de alta precisión altamente elástica que utiliza acero de cojinetes de bolas de primera clase. El procesamiento especial de la superficie antioxidante de la punta mágica evita que el anillo elástico salga volando. Tratamiento térmico para una excelente durabilidad y con una operabilidad sobresaliente debido a su forma delgada.No tiene una función de cierre.
Disponible

7 Días o más

14012-25595Con punta mágica de alta precisión altamente elástica que utiliza acero de cojinetes de bolas de primera clase. El procesamiento especial de la superficie antioxidante de la punta mágica evita que el anillo elástico salga volando. Tratamiento térmico para una excelente durabilidad y con una operabilidad sobresaliente debido a su forma delgada.No tiene una función de cierre.
Disponible

7 Días o más

18019-607155Con punta mágica de alta precisión altamente elástica que utiliza acero de cojinetes de bolas de primera clase. El procesamiento especial de la superficie antioxidante de la punta mágica evita que el anillo elástico salga volando. Tratamiento térmico para una excelente durabilidad y con una operabilidad sobresaliente debido a su forma delgada. Se utiliza para colocar / quitar anillos de retención hacia y desde ejes y ejes. La función de cierre especial de la punta mágica evita la pérdida del anillo.-
Disponible

8 Días o más

22040-1009245Con punta mágica de alta precisión altamente elástica que utiliza acero de cojinetes de bolas de primera clase. El procesamiento especial de la superficie antioxidante de la punta mágica evita que el anillo elástico salga volando. Tratamiento térmico para una excelente durabilidad y con una operabilidad sobresaliente debido a su forma delgada. Se utiliza para colocar / quitar anillos de retención hacia y desde ejes y ejes. La función de cierre especial de la punta mágica evita la pérdida del anillo.-
Disponible

7 Días o más

30585-14012410Con punta mágica de alta precisión altamente elástica que utiliza acero de cojinetes de bolas de primera clase. El procesamiento especial de la superficie antioxidante de la punta mágica evita que el anillo elástico salga volando. Tratamiento térmico para una excelente durabilidad y con una operabilidad sobresaliente debido a su forma delgada. Se utiliza para colocar / quitar anillos de retención hacia y desde ejes y ejes. La función de cierre especial de la punta mágica evita la pérdida del anillo.-

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates para el anillo de retención Con / sin función de reemplazo de garra de punta NA
Forma de la punta Recto Material Acero al cromo vanadio para herramientas, tratamiento de temple Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico