(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mango de destornillador dinamométrico antiestático (ESD)

Mango de destornillador dinamométrico antiestático (ESD)
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Preestablecido
· Longitud: 127
· Dirección de carga: Derecho
· Diámetro del eje (mm): 4
· Manejar: Anchura (mm): 23

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2882ESD0.1-0.6
2882ESD0.4-1.0
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango ajustable de par (cN · m) Precisión de par (±%)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-6010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40-1006

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Preestablecido Longitud (mm) 127 Dirección de carga Derecho
Diámetro del eje(mm) 4 Manija: ancho(mm) 23 Características El valor del par se puede establecer dentro del rango aplicable utilizando el ajustador de par proporcionado. Tiene una precisión de ± 6% (± 10% para mango de 0.1-0.6 Nm). DIN EN 61340-5-1/61340-5-2, EN ISO6798, BS EN 26789, ASME B107.14M.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico