(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Longitud: 150
· Dirección de carga: Izquierda y derecha
· Masa (sol): 73
· Eje: Longitud (mm): 80
· Característica: El mango está hecho de acetato de celulosa por lo que la superficie no resbala en la mano incluso si se aplica con aceite o agua.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
2859TVS
Longitud (mm) | 150 | Dirección de carga | Izquierda derecha | Masa(g) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
Eje: longitud(mm) | 80 | Características | El mango está hecho de acetato de celulosa para que la superficie no se deslice en la mano, incluso si se fija con aceite o agua. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2859TVS de la serie Wiha Torque-Setter (para TorqueVario®).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente