(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cuchilla reemplazable para tornillos Phillips

Cuchilla reemplazable para tornillos Phillips
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Broca para destornillador dinamométrico
· Bit de elemento único/elemento establecido: Objeto unico
· Cantidad de broca incluida: 1
· Modelo de punta: Más (+)
· Broca de longitud completa: 175

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2859P2

Número de Parte
2859P2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Bit para controladores de par Modelo de punta Phillips (+) Tamaño de la punta / Phillips (+) Número 2
Bit Elemento único / Conjunto de elementos Objeto unico Bit de longitud completa 175 Cantidad de bits incluidos 1
Par Máx. Valor(N•m) 5.5 Diámetro del eje(mm) 4 Codificación de color Azul oscuro
Características DIN ISO 8764-1. Hecho de acero al cromo vanadio de alta calidad. Completamente templado con acabado cromado. La punta presenta un acabado superior cromado Wiha

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2859P2 de la serie Cuchilla reemplazable para tornillos Phillips.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico