(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de repuesto para destornillador Torx Plus® con resorte mágico

Hoja de repuesto para destornillador Torx Plus® con resorte mágico
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Broca para destornillador dinamométrico
· Bit de elemento único/elemento establecido: Objeto unico
· Cantidad de broca incluida: 1
· Modelo de punta: tipo torx (hexalobular)
· Broca de longitud completa: 175

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

2859MIP8

Número de Parte
2859MIP8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Bit para controladores de par Modelo de punta Tipo Torx (Hexalobular) Bit Elemento único / Conjunto de elementos Objeto unico
Bit de longitud completa 175 Cantidad de bits incluidos 1 Par Máx. Valor(N•m) 2.0
Normas de punta 8IP Diámetro del eje(mm) 4 Codificación de color Verde claro
Características Hecho de acero al cromo vanadio molibdeno de alta calidad. Todo el cuerpo está templado y cromado. El borde tiene una superficie cromada Wiha mecanizada.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 2859MIP8 de la serie Hoja de repuesto para destornillador Torx Plus® con resorte mágico.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico