(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Característica: Amplíe una herramienta introduciéndola a través de la ranura indicada con una marca más (+). Demagnifique una herramienta deslizándola a través de la ranura indicada con una marca menos (-). Si una herramienta no se desmagnifica completamente después de un intento, repita el proceso.
· Tamaño (W) dimensión x (D) dimensión x (H) (mm): 52 × 29 × 50
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SB40010
Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Características | Amplíe una herramienta insertándola a través de la ranura indicada con un signo más (+). Desmagnifique una herramienta deslizándola a través de la ranura indicada con un signo menos (-). Si una herramienta no se desmagnifica completamente después de un intento, repita el proceso nuevamente. | Tamaño (W) x (D) x (H)(mm) | 52X29X50 |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SB40010 de la serie Magnetizador (Destornillador Magnetizador Magnetizador / Desmagnetizador).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente