(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Destornillador de cabeza plana con tapa (SoftFinish ®)

Destornillador de cabeza plana con tapa (SoftFinish ®)
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Menos (-)
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Cuadrado
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador de cabeza plana con tapa (SoftFinish ®), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

530S6512

Número de Parte
530S6512
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6.5 Longitud del eje L (mm) 125
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Cuadrado Imán NA
Eje a través Disponible Reforzar Incluido Tipo de agarre Caucho
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 1.2 Ancho a través de la dimensión plana: ancho del eje(mm) 10 Diámetro del Eje / Ancho del Eje(mm) 6
Longitud total L1(mm) 238 Diámetro Máximo de Agarre(mm) 36 Masa(g) 161
Características El eje hexagonal de este destornillador pasa completamente a través del mango y tiene una tapa de acero fuerte, lo que permite usarlo con un martillo para golpear tornillos difíciles. El eje está hecho de acero al cromo vanadio molibdeno de alta calidad. Endurecido y cromado, con procesamiento Wiha superior cromado en la punta.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 530S6512 de la serie Destornillador de cabeza plana con tapa (SoftFinish ®).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico