(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Controlador Torx® a prueba de manipulaciones (Soft Finish®)

Controlador Torx® a prueba de manipulaciones (Soft Finish®)
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Torx
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el controlador Torx® a prueba de manipulaciones (acabado suave®), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
362TR20
362TR25
362TR30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud del eje L (mm) Punta estándares 2 Diámetro del Eje / Ancho del Eje
(mm)
Longitud total L1
(mm)
Diámetro Máximo de Agarre
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100T20H4.02113057
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100T25H4.52113061
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

115T30H623336101

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Torx Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Eje a través NA Reforzar NA
Tipo de agarre Caucho Características La cuchilla está hecha de acero al cromo vanadio molibdeno de alta calidad. Templado, acabado cromado. La punta es del tipo procesado WIHA cromado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico