(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Estándares para la forma de la punta.: Torx
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de destornilladores Torx® Soft Finish® con resorte mágico, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
362RK6SO
Normas de punta | Torx | Longitud del eje L (mm) | 100 / 80 / 115 / 130 | Clasificación de producto / conjunto único | Establecer producto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de eje | Redondo | Imán | NA | Eje a través | NA |
Reforzar | NA | Tipo de agarre | Caucho | Establecer contenido | 1 pieza cada uno de T10/T15/T20/T25/T30/T40 |
Características | La especificación del mango Soft Finish® se adapta bien a la palma. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente