(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Destornillador de cabeza plana ESD Soft Finish®

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

302ESDS55

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Normas de puntaCabeza plana (-)Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B15.5
Longitud del eje L (mm)125Clasificación de producto / conjunto únicoObjeto unico
Tipo de ejeRedondoImánNA
Eje a travésNAReforzarNA
Tipo de agarreCauchoTamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B21
Diámetro del Eje / Ancho del Eje(mm)5.5Longitud total L1(mm)236
Mostrar más
Diámetro Máximo de Agarre(mm)30CaracterísticasHoja: acero al cromo vanadio molibdeno de alto grado, cuerpo entero apagado, acabado cromado. Punta procesada superior de cromo WIHA. Mango: WIHA, mango multicomponente SoftFinish®.
Tasa de resistencia superficial: manija(Ω)106~109Estándar de fabricaciónIEC 61340-5-1
Mostrar menos
Número de Parte
302ESDS55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Normas de punta Cabeza plana (-) Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 5.5 Longitud del eje L (mm) 125
Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo Imán NA
Eje a través NA Reforzar NA Tipo de agarre Caucho
Tamaño de la punta / cabeza plana (-) espesor de la hoja (mm) B2 1 Diámetro del Eje / Ancho del Eje(mm) 5.5 Longitud total L1(mm) 236
Diámetro Máximo de Agarre(mm) 30 Características Hoja: acero al cromo vanadio molibdeno de alto grado, cuerpo entero apagado, acabado cromado. Punta procesada superior de cromo WIHA. Mango: WIHA, mango multicomponente SoftFinish®. Tasa de resistencia superficial: manija(Ω) 106~109
Estándar de fabricación IEC 61340-5-1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 302ESDS55 de la serie Destornillador de cabeza plana ESD Soft Finish®.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico