(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador de precisión de tuerca hexagonal ESD

Controlador de precisión de tuerca hexagonal ESD
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Caja
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
· Eje pasante: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador de precisión para tuercas hexagonales ESD, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

277E35

Número de Parte
277E35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Caja Longitud del eje L (mm) 60 Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico
Tipo de eje Redondo Imán NA Eje a través NA
Reforzar NA Tipo de agarre Caucho (Caja / Hex / Bolígrafo) Ancho a través de los planos (mm) 3.5
Forma de la punta Hexágono Longitud total L1(mm) 155 Diámetro Máximo de Agarre(mm) 13.0
Características Hoja: acero al cromo vanadio, cuerpo entero apagado, acabado cromado. / Mango: Mango de precisión con tapa giratoria. Tasa de resistencia superficial: manija(Ω) 106~109 Estándar de fabricación IEC 61340-5-1
Aplicar Se utiliza para ensamblar piezas electrónicas sensibles a la electricidad estática.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 277E35 de la serie Controlador de precisión de tuerca hexagonal ESD.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico