(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Conductor de trinquete súper delgado

Conductor de trinquete súper delgado
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Phillips (+)/ranurado (-)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador de trinquete súper delgado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SRD-210
SRD-212
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Peso del Producto
(g)
Forma de la punta Características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61Tipo rectoFácil trabajo en espacios reducidos.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62Tipo dobladoTipo de ventilación con ángulo de elevación de 15 grados, evitando obstáculos cerca de las manos.

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 6
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Imán NA Tipo de agarre Acero inoxidable
Ancho del producto(mm) 14 Altura del producto(mm) 100 Profundidad del producto(mm) 13
Número de engranajes de trinquete(Roscado) 20 Número de bit de herramienta accesoria(ordenador personal.) 6 Especificaciones Ancho de la cabeza: 14,3 mm. Con función de giro rápido. Con palanca de cambio de rotación.
Establecer contenido Accesorios Bits de herramientas accesorias: (bit de 12 mm): + número 1, + número 2, -6 mm / (bit de 19 mm): + número 1, + número 2, + número 3, -6 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico