(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conductor automático

Conductor automático
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Combinación
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Tipo de eje: Cuadrado
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el controlador automático, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SAD-230

Número de Parte
SAD-230
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Combinación Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 4 / 6
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado Imán NA
Tipo de agarre Resina Ancho del producto(mm) 31 Altura del producto(mm) 280
Profundidad del producto(mm) 31 Especificaciones Chuck de un toque. Bit de almacenamiento. Establecer contenido Accesorios Brocas para herramientas accesorias: + Número 1, + Número 2 / -4 mm, -6 mm / 2.8 mm taladro para trabajar la madera.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SAD-230 de la serie Conductor automático.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico