(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Estándares para la forma de la punta.: Otros
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador eléctrico LED, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NO.650A
Normas de punta | Otro | Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Tipo de eje | Redondo |
---|---|---|---|---|---|
Imán | NA | Tipo de agarre | Resina | Ancho del producto(mm) | 43 |
Altura del producto(mm) | 140 | Profundidad del producto(mm) | 15 | Peso del Producto(g) | 60 |
Aplicar | Para 2.8-24 V. | Aplicación | Verificación del sistema eléctrico del automóvil. | Función 1 | La verificación de la electricidad y si se trata de corriente continua o corriente alterna se puede entender de un vistazo por la luz eléctrica generada dentro del tubo de arco LED. |
Función 2 | La polaridad positiva / negativa del cable de CC se puede distinguir de un vistazo. | Notas 1 | Inserte el enchufe tipo banana completamente en el enchufe en la base del controlador. Existe la posibilidad de una descarga eléctrica si no se aplica por completo. | Notas 2 | El rango de detección de polaridad de detección de electricidad respectivo está grabado en la sección de agarre de destornilladores de electroscopios. No lo use para detectar electricidad fuera del rango de detección. |
Notas 3 | Nunca intente realizar pruebas de voltaje con las manos mojadas o las manos sucias con aceite. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.650A de la serie Destornilladores - LED tipo eléctrico, 2,8 V-24V, número 650 A.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente