(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Destornilladores - LED tipo eléctrico, 9 V-240V, número 650D

Destornilladores - LED tipo eléctrico, 9 V-240V, número 650D
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Otros
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Tipo de eje: Redondo
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el destornillador eléctrico LED, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NO.650D

Número de Parte
NO.650D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Otro Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Tipo de eje Redondo
Imán NA Tipo de agarre Resina Ancho del producto(mm) 43
Altura del producto(mm) 135 Profundidad del producto(mm) 15 Peso del Producto(g) 60
Aplicar Para 9 V - 240 V. Aplicación Control de energización para hogares y fábricas en general. Función 1 La verificación de la electricidad y si se trata de corriente continua o corriente alterna se puede entender de un vistazo por la luz eléctrica generada dentro del tubo de arco LED.
Función 2 La polaridad positiva / negativa del cable de CC se puede distinguir de un vistazo. Función 3 Perfecto para la reparación e inspección de dispositivos electrónicos, pruebas de dispositivos electrónicos de apertura / cierre, dispositivos de control y sistema eléctrico y componentes electrónicos de automóviles.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NO.650D de la serie Destornilladores - LED tipo eléctrico, 9 V-240V, número 650D.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico