(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Trinquete de 2 posiciones DV

Trinquete de 2 posiciones DV
  • Descuento por volumen

· Estándares para la forma de la punta.: Phillips (+)/ranurado (-)
· Tamaño de punta Phillips (+): Número 1, número 2, número 3
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Tipo de eje: Cuadrado
· Imán: Ninguno
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el trinquete DV de 2 posiciones, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SRD-670

Número de Parte
SRD-670
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Normas de punta Phillips (+)/Flathead (-) Tamaño de la punta / Phillips (+) Numero 1 / Número 2 / Numero 3 Tamaño de la punta / cabeza plana (-) ancho de la hoja (mm) B1 4 / 6
Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto Tipo de eje Cuadrado Imán NA
Tipo de agarre Resina Ancho del producto(mm) 208 Altura del producto(mm) 38
Profundidad del producto(mm) 40 Peso del Producto(g) 319 Número de engranajes de trinquete(Roscado) 45
Número de bit de herramienta accesoria(ordenador personal.) 6 Especificaciones Mango de tipo variable. Establecer contenido Accesorios Brocas para herramientas accesorias: broca de 25 mm con cabeza única + número 1, + número 2, + número 3, -4 mm, -6 mm, broca adaptadora de 6,35 mm para enchufe cuadrado enchufable.
Aplicación Apretar y aflojar los tornillos. Función 1 Para el mango variable de 2 vías, seleccione entre un tipo recto o un tipo de pistola para el cual es fácil empujar y ejercer una fuerza fuerte. Función 2 El trinquete de engranaje de 45 muescas de alto rendimiento es un trinquete de alta potencia capaz de apretarse.
Función 3 Logra una operabilidad suave con un movimiento fino. Función 4 Tiene un agarre de resina de elastómero con textura superficial que se adapta a las manos, evita el deslizamiento y facilita la aplicación de la fuerza. Material Agarre: resina de elastómero.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SRD-670 de la serie Trinquete de 2 posiciones DV.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico