(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Llaves dinamométricas: llave dinamométrica con mango en T fijo

Llaves dinamométricas: llave dinamométrica con mango en T fijo
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Otros
· Precisión del par (±%): Dentro de 6
· Longitud total (mm): 56
· 2 dimensiones planas (mm): 6
· Ancho del mango (mm): 120

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
2891F6
2891F10
2891F12
2891F12.5
2891F14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de ajuste de par
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

12.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14

Cargando…

  1. 1

Información básica

tipo de producto Otro Longitud total(mm) 56 Precisión de par(±%) Dentro de 6
Dimensiones de dos planos(mm) 6 Ancho de la manija(mm) 120 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico