(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija de bandera / llave Torx®

Manija de bandera / llave Torx®
  • Descuento por volumen

· Configuración de tipo: Otros
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Objeto unico
· Precaución: Las llaves Torx plus® no se pueden utilizar en tornillos Torx®.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
370IP5
370IP6
370IP7
370IP8
370IP9
370IP10
370IP15
370IP20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Normas de punta Longitud total (dimensión L)
(mm)
Longitud del eje
(mm)
Ancho promedio
(mm)
Llaves planas
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5IP6735152.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6IP6735152.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7IP6735192.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8IP7240192.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9IP7440243.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10IP7440243.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15IP8045283.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20IP8045284.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Otro Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Precaución Las llaves Torx Plus® no se pueden usar con tornillos Torx®.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico