(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Juego de estuches Torx® Key ProStar (13 piezas)

Juego de estuches Torx® Key ProStar (13 piezas)
  • Descuento por volumen

· Configuración de tipo: llave tipo T (tipo E)
· Forma de punta estándar: T5
· Clasificación de un solo artículo/conjunto: Establecer producto
· Establecer contenido: T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T50
· Masa (sol): 492

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

366SZ13

Número de Parte
366SZ13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo (forma) Llave inglesa Normas de punta T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50 / T7 / T9 / T6 / T8 / T5 Clasificación de producto / conjunto único Establecer producto
Masa(g) 492 Establecer contenido T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T50

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 366SZ13 de la serie Juego de estuches Torx® Key ProStar (13 piezas).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico