(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Llave hexagonal tipo mango en T. Se encuentra disponible un tipo largo ideal para trabajos que requieren un alto torque en áreas inaccesibles. La cuchilla está hecha de acero al cromo vanadio. Se ha apagado con un acabado niquelado. Como la punta está achaflanada, la inserción del tornillo es fácil.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
334W4010
Tipo | Tipo T | Tipo de punta | Tipo estándar | Ancho a través de dimensión plana(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Longitud total (dimensión L)(mm) | 126 | Longitud de cuello de la llave de barra hexagonal (dimensión H) Solo en forma de L(mm) | 100 |
Ancho promedio(mm) | 80 | Masa(g) | 38 | Altura del mango(mm) | 26 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 334W4010 de la serie Llave hexagonal con mango en T.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente