(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de llaves de extremo de caja doble (juego de 6)

Juego de llaves de extremo de caja doble (juego de 6)
  • Descuento por volumen

· Modelo: Llave de boca abierta de dos puntas
· Mecanismo de trinquete: No incluido
· Cabezal oscilante (flexible): No incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 10+ù12, 11+ù13, 12+ù14, 17+ù19, 6+ù7, 8+ù9
· Artículo individual/conjunto: Establecer producto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el juego de llaves de boca doble (juego de 6), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SSW-06GMS

Número de Parte
SSW-06GMS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Llave de doble extremo Mecanismo de trinquete NA Cabeza oscilante (flexible) NA
Tamaño de ancho de dos lados(mm) 10×12 / 17×19 / 12×14 / 11×13 / 8×9 / 6×7 Artículo único / conjunto Establecer producto Establecer contenido (mm) 6×7、8×9、10×12、11×13、12×14、17×19
Establecer contenido (elementos) 6 Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas. Función 1 Cuenta con tratamiento de superficie de bronce para evitar arañazos.
Función 2 Llave con la calidad y durabilidad para profesionales. Establecer contenido Accesorios Llave x 6 (6 mm x 7 mm / 8 mm x 9 mm / 10 mm x 12 mm / 11 mm x 13 mm / 12 mm x 14 mm / 17 mm x 19 mm) / Soporte x 1. Notas 1 Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda.
Notas 2 No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto. No lo use con una tubería, etc. insertada. Notas 3 No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SSW-06GMS de la serie Juego de llaves de extremo de caja doble (juego de 6).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico