(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Trinquete corto y flexible

Trinquete corto y flexible
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el trinquete flexible corto, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4977292256308
4977292256322
4977292256346
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(mm)
Ancho del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Masa
(g)
Par de funcionamiento
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

9510201060Trinquete: 71 nm o menos / Llave: 31 nm o menos
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11013301080Trinquete 115 Nm o menos, llave inglesa 62 Nm o menos
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

230173512160Trinquete: 267 nm o menos / Llave: 139 nm o menos

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas. Función 1 Un lado es la cabeza del trinquete y el otro tiene una cabeza de llave del mismo tamaño, que combina la función de la llave y la llave de trinquete. Función 2 El apriete final es posible.
Función 3 La parte desplazada oscila 180 ° para una excelente operabilidad. Función 4 Este es un tipo compacto que se adapta a la mano. Notas 1 Úselo dentro del rango de torque operativo. Puede fracturarse si se usa cuando se sobrepasa.
Notas 2 Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda. Notas 3 No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto. No lo use con una tubería, etc. insertada. Otro 1 No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos.
Número de engranajes 72 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados) Material Acero al cromo vanadio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico