(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llaves: cabeza flexible, tipo trinquete combinado, acero al cromo-vanadio

Llaves: cabeza flexible, tipo trinquete combinado, acero al cromo-vanadio
  • Descuento por volumen

· Modelo: Combinación
· Mecanismo de trinquete: Incluido
· Cabezal oscilante (flexible): Incluido
· Tamaño del ancho de dos lados: 1/2, 11/16, 3/4, 3/8, 5/16, 5/8, 7/16, 9/16
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la llave Geartech (cabeza oscilante), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4977292256490
4977292256513
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total
(mm)
Tamaño de ancho de dos lados
(Pulgada)
Ancho del producto
(mm)
Profundidad del producto
(mm)
Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1603/821860
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1801/22610100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Combinación Mecanismo de trinquete Disponible Cabeza oscilante (flexible) Disponible
Artículo único / conjunto Objeto unico Aplicación Para trabajos de apriete y aflojamiento de pernos hexagonales / tuercas. Función 1 La trabajabilidad es sobresaliente incluso en espacios confinados donde el movimiento de giro de la llave está restringido.
Función 2 El mecanismo de giro se puede configurar en cualquier ángulo de 0 a 180 grados, por lo que es fácil evitar obstáculos. Función 3 El apriete final es posible. Notas 1 Use los pernos y tuercas que coincidan con el tamaño y evite la fijación inclinada o poco profunda.
Notas 2 No golpee con un martillo, etc. para mayor impacto. Notas 3 No lo use para otra cosa que no sea el propósito y las aplicaciones previstos. Número de engranajes 72 hilos (ángulo de alimentación de 5 grados)
Especificación 1 Con mecanismo giratorio Material Acero al cromo vanadio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico