(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· 50 mm
· Tamaño del paquete: H130 × W55 × D110mm
[Aplicaciones]
Para fijar piezas de trabajo durante las operaciones de corte, rectificado y pegado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1140240
Tamaño del paquete(mm) | H130×W55×D110 | Peso(g) | 691 | Código JAN | 4907052383166 |
---|---|---|---|---|---|
nombre del producto | Baby Vise 50 mm |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1140240 de la serie Baby Vise.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente