(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disco de diamante con recubrimiento de titanio para rectificar y cortar TD-160

Disco de diamante con recubrimiento de titanio para rectificar y cortar TD-160
  • Descuento por volumen

· Diámetro externo (mm): 100
· Diámetro del agujero (mm): ⌀20/⌀15
· Tamaño del paquete (mm): H160 × W135 × D5
· Peso (sol): 75
· Velocidad de rotación máxima (por minuto): 15000

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1309262

Número de Parte
1309262
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro externo(mm) 100 Diámetro del agujero(mm) φ20/φ15 Tamaño del paquete(mm) H160×W135×D5
Peso(g) 75 Velocidad rotacional máxima(min-1) 15000 Código JAN 4907052361867
Tamaño de partícula(#) 200 Características · Ranura simétrica de ambos lados patentada (PAT.) Con linealidad superior · Recubrimiento Titan para triple durabilidad

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1309262 de la serie Disco de diamante con recubrimiento de titanio para rectificar y cortar TD-160.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico