(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de herramientas para prensar

Conjunto de herramientas para prensar
  • Descuento por volumen

· Material: Acero al carbono para herramientas
· Solicitud: Mantenimiento de automóviles y reparación de electrodomésticos.
· Función: Son posibles 5 tipos diferentes de trabajo, que incluyen cortar cables, cortar tornillos, pelar revestimientos de cables, engarzar el cilindro del horno y engarzar terminales y manguitos desnudos.
· Establecer contenido: Terminal aislado/terminal desnudo/2 variedades en total 100 unidades, bridas para cables blancas/negras, 25 unidades cada una
· Nota: No lo utilice para cables activos (cables conductores de electricidad). Esta sencilla herramienta se puede utilizar para diversos pasatiempos, vehículos, etc. No lo utilice para engarzados críticos como el de cables interiores. Utilice equipo de protección como gafas y guantes.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4977292812030

Número de Parte
4977292812030
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero al carbono para herramientas Aplicación Mantenimiento de automóviles y reparación de electrodomésticos. Función Es posible realizar 5 tipos diferentes de trabajo, que incluyen cables de corte, tornillos de corte, recubrimientos de cables de pelado, barriles de horno y terminales y mangas.
Establecer contenido Terminal aislado / Terminal descubierto / 2 variedades Total 100 PCS, bridas para cables Blanco / Negro 25 PCS cada una Notas No lo use para cables con corriente (cables que conducen electricidad). Esta herramienta simple se puede usar para varios pasatiempos, vehículos, etc. No la use para engarzado crítico, como el de cables interiores. Use equipo de protección como anteojos y guantes cuando use el producto. Usar solo para el propósito previsto. Peso(g) 320

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4977292812030 de la serie Conjunto de herramientas para prensar.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico