(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de desbarbado (avellanado)【1-10 piezas por paquete】

Hoja de desbarbado (avellanado)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BC1211
  • BC2011
  • BC3011
  • BC3210
  • BC6301
  • BC8301
  • BC1041
  • BC1651
  • EX2001
  • EX3001
  • Descuento por volumen

El método más rápido y fácil de biselar a mano. El avellanado es un tipo de cuchilla única que es capaz de biselar de manera uniforme y limpia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BC1041
BC1211
BC1651
BC2011
BC3011
BC3201
BC3210
BC6301
BC8301
EX2001
EX3001
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nombre / forma de la cuchilla Rango de operación
(mm)
piezas por paquete
(Libro)
Soporte compatible (número de pieza del fabricante) Manijas aplicables (número de pieza del fabricante) Masa
(g)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

RD10.41-10.41Soporte S EL02003 / Soporte SN SN1000Mango NG-1 Mango NG1000/NG-3 NG300015
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

C121-121Soporte C CH3000 / soporte de accionamiento giratorio de clase pesada EL0802Mango NG-3 NG300025
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

RD16.51-16.51Soporte S EL02003 / Soporte SN SN1000Mango NG-1 Mango NG1000/NG-3 NG300034
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

C203-201Soporte C CH3000 / soporte de accionamiento giratorio de clase pesada EL0802Mango NG-3 NG300028
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

C303-301Soporte C CH3000 / soporte de accionamiento giratorio de clase pesada EL0802Mango NG-3 NG300058
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

RD3.20-31Soporte S EL02003 / Soporte SN SN1000Mango NG-1 Mango NG1000/NG-3 NG30006

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

RD3.20-310Soporte S EL02003 / Soporte SN SN1000Mango NG-1 Mango NG1000/NG-3 NG300039
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

RD6.31-6.31Soporte S EL02003 / Soporte SN SN1000Mango NG-1 Mango NG1000/NG-3 NG300010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

RD8.31-8.31Soporte S EL02003 / Soporte SN SN1000Mango NG-1 Mango NG1000/NG-3 NG300012
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

EX184-181Soporte S EL02003 / Soporte SN SN1000Mango NG-1 Mango NG1000/NG-3 NG300016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

EX288-281Soporte de destornillador giratorio tipo manivela de clase pesada EL0902Mango NG-3 NG300040

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada Ángulo de corte 90°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico