(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de desbarbado (tipo de trabajo ligero)【1-10 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Hoja de desbarbado (tipo de trabajo ligero)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BN1010
  • BN1012
  • BN1015
  • BN1310
  • BN2010
  • BN2012
  • BN2015
  • BN3010
  • BN6010
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Diámetro del eje (mm): 2.6
· Longitud de la hoja (mm): 8

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BN6010

Número de Parte
BN6010
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material Ángulo de corte Nombre / forma de la cuchilla Longitud total
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Espesor máximo
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas piezas por paquete
(Libro)
Soporte compatible (número de pieza del fabricante) Manijas aplicables (número de pieza del fabricante) Especificaciones Masa
(g)
Revestimiento

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-Acero de alta velocidad40°N6452.6-20Hoja derecha10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Para el interior del paño de pared / agujero de papel y el reverso de placas gruesas. El espesor máximo es de 20 mm. Hoja derecha. La longitud total es de 45 mm.23-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BN6010 de la serie Hoja de desbarbado (tipo de trabajo ligero).

Products like this...

Número de Parte
BN1012
BN1014
BN1015
BN1028
BN8010
BN8043
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material Ángulo de corte Nombre / forma de la cuchilla Longitud total
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Espesor máximo
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas piezas por paquete
(Libro)
Soporte compatible (número de pieza del fabricante) Manijas aplicables (número de pieza del fabricante) Especificaciones Masa
(g)
Revestimiento

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-Acero de alta velocidad40°N1TiN-2.6---10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Recubrimiento PVD altamente duradero N1.13Recubrimiento PVD

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Recubrimiento de diamante-Diamante N1-2.6---10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100N1 con revestimiento de diamante. Para carburo, cerámica y vidrio.15Recubrimiento de diamante

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero reforzado / PlásticoCarburo50°Carburo N1-2.6--Hoja derecha10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Carburo Sólido N1. Para acero endurecido y plásticos especiales. Hoja derecha. Dureza: 1,400-1,700 HV.18-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Recubrimiento de diamante-Diamante N1-2.6---1EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100N1 con revestimiento de diamante. Para carburo, cerámica y vidrio.5Recubrimiento de diamante

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-Acero de alta velocidad55°N80---0~12-10Double Bar DB1000DB1000Rango de operación 0-12 (mm)35-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidableCobalt HSS55°N80M42---0~12-10Double Bar DB1000DB1000Rango de operación 0-12 (mm)33-

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico