(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hoja de desbarbado (tipo de trabajo ligero)【1-10 piezas por paquete】

Hoja de desbarbado (tipo de trabajo ligero)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • BN1010
  • BN1012
  • BN1015
  • BN1310
  • BN2010
  • BN2012
  • BN2015
  • BN3010
  • BN6010
  • Descuento por volumen

· Modelo: Manual
· Contenido: Espada
· Diámetro del eje (mm): 2.6
· Longitud de la hoja (mm): 8

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
BN1010
BN1011
BN1012
BN1015
BN1029
BN1310
BN2010
BN2012
BN2015
BN2031
BN3010
BN6001
BN6010
BN8010
BN8043
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Material Ángulo de corte Nombre / forma de la cuchilla Longitud total
(mm)
Diámetro del eje
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Espesor máximo
(mm)
Cuchilla individual, dos cuchillas piezas por paquete
(Libro)
Soporte compatible (número de pieza del fabricante) Manijas aplicables (número de pieza del fabricante) Especificaciones Masa
(g)
Revestimiento

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Acero y aluminioAcero de alta velocidad40°N1242.68-Sola cuchilla10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Para corte ligero de aluminio, hierro y acero. Hoja única, solo rotación derecha. Longitud total: 24 mm, Longitud de la hoja: 8 mm.13-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Acero de alta velocidad40°N1LH-2.6--Hoja izquierda10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Uso zurdo N1. Cuchilla izquierda y rotación izquierda solamente.13-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-Acero de alta velocidad40°N1TiN-2.6---10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Recubrimiento PVD altamente duradero N1.13Recubrimiento PVD

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Acero reforzado / PlásticoCarburo50°Carburo N1-2.6--Hoja derecha10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Carburo Sólido N1. Para acero endurecido y plásticos especiales. Hoja derecha. Dureza: 1,400-1,700 HV.18-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero reforzado / PlásticoCarburo50°Carburo N1-2.6--Hoja derecha1EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Carburo Sólido N1. Para acero endurecido y plásticos especiales. Hoja derecha. Dureza: 1,400-1,700 HV.6-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidable / PlásticoCobalt HSS45°N10 Cobalt HSS-2.6--Hoja derecha10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Esta cuchilla versátil es para materiales difíciles de cortar, como el acero inoxidable y el plástico. 45 grados, cuchilla derecha. Dureza: HRC65-67.13-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Fundiciones y latón / PlásticoAcero de alta velocidad80°N2-2.6--Doble filo10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Para mecanizado ligero de metales colados, latón y plásticos. Cuchillas dobles, giratorias de izquierda a derecha. Cuchillas desafiladas (para chaflán de hilo).14-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Fundiciones y latón / Acero inoxidableAcero de alta velocidad80°N2TiN-2.6--Doble filo10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Recubrimiento PVD altamente duradero N2. Para acero inoxidable / fundición / latón. Doble filo.14Recubrimiento PVD

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

Acero reforzado / PlásticoCarburo80°Carburo N2-2.6--Doble filo10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Carburo Sólido N2. Para acero endurecido y plásticos especiales. De doble filo. Dureza: 1,400-1,700 HV.20-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero reforzado / PlásticoCarburo80°Carburo N2-2.6--Doble filo1EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Carburo Sólido N2. Para acero endurecido y plásticos especiales. De doble filo. Dureza: 1,400-1,700 HV.6-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-Acero de alta velocidad50°N3232.6-4.5Sola cuchilla10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Para el desbarbado simultáneo de superficies internas y externas. Hoja única, solo en sentido horario. Espesor máximo de placa 4.5 mm. Longitud total 23 mm.13-
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

-Acero de alta velocidad40°N6452.6-20Hoja derecha1EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Para el interior del paño de pared / agujero de papel y el reverso de placas gruesas. El espesor máximo es de 20 mm. Hoja derecha. La longitud total es de 45 mm.6-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-Acero de alta velocidad40°N6452.6-20Hoja derecha10EL01033 (Para manijas: NG3000), SN1000 (Para manijas: UH1000)NG2000/SG3100Para el interior del paño de pared / agujero de papel y el reverso de placas gruesas. El espesor máximo es de 20 mm. Hoja derecha. La longitud total es de 45 mm.23-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

-Acero de alta velocidad55°N80---0~12-10Double Bar DB1000DB1000Rango de operación 0-12 (mm)35-

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

Acero inoxidableCobalt HSS55°N80M42---0~12-10Double Bar DB1000DB1000Rango de operación 0-12 (mm)33-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo Manual Contenido Espada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico