(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibres cónicos - medición del diámetro interior, acero inoxidable, serie 62600

Calibres cónicos - medición del diámetro interior, acero inoxidable, serie 62600
  • Descuento por volumen

Ideal para medir las dimensiones de diámetros internos o huecos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
62600
62605
62610
62615
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de medicion
(mm)
Masa
(g)
Características 3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1~1511Una tabla de corrección de diámetro interno, información que facilita el proceso de medición, se adjunta a la parte posterior de la unidad principal
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15~3029-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30~4550-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

45–6070-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Espesor(mm) 1.2 Exactitud(mm) Rango de medición ± 0.05 Material Acero inoxidable
Dureza Hv400 o mayor Características 1 Habrá algún error debido al grosor del medidor para la medición de agujeros redondos. Características 2 Ideal para medir el espacio entre el diámetro interno y el orificio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico