(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un tipo de taladro para avellanado que integra funciones de taladrado y estriado.
[Caracteristicas]
· La perforación de agujeros para el perno de cabeza hueca hexagonal y el avellanado se pueden realizar simultáneamente.
· Tipo HSS de 4 flautas.
· Una caña recta.
[Aplicaciones]
· Ideal para mecanizado simultáneo que implica perforación y hundimiento.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CB-1/2 |
CB-1/4 |
CB-3 |
CB-3/8 |
CB-4 |
CB-5 |
CB-5/16 |
CB-6 |
CB-8 |
CB-10 |
CB-12 |
CB-14 |
CB-16 |
CB-18 |
CB-20 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Numero de flautas | 4 | Material | Acero de alta velocidad | Tolerancia del diámetro de la cuchilla | 0~+0.2 |
---|---|---|---|---|---|
forma de cuchilla | Hoja derecha torsión derecha | Grado de ángulo de torsión | 12° | Tolerancia de la caña | h8 |
Tolerancia de diámetro de guía | -0.05~0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente