(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 23/11/2024 el día a 5:00 pm el día 24/11/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas escalonadas HSS: vástago cónico, hélice, ángulo recto, tipo R, DCB-TRM

Brocas escalonadas HSS: vástago cónico, hélice, ángulo recto, tipo R, DCB-TRM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un taladro HSS escalonado capaz de perforar cabezas de tornillos hexagonales.
· Mango cónico.
* Asegúrese de verificar el diámetro máximo de la tapa del perno y el diámetro del taladro.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DCB-TRM-5
DCB-TRM-6
DCB-TRM-8
DCB-TRM-10
DCB-TRM-12
DCB-TRM-14
DCB-TRM-16
DCB-TRM-18
DCB-TRM-20
DCB-TRM-22
DCB-TRM-24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud del taladro
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.3221209.520MT1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

6.4251251122MT1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

8.4301351427MT1
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10.53516017.532MT2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13401702037MT2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15451802342MT2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

17502102648MT3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19552202953MT3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

21602303258MT3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

23652653563MT4
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25702753968MT4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso Tipo de material de herramienta HSS Modelo de enlace Mango cónico
Coating Presence NA Presencia de pozos de petróleo NA Numero de flautas 2
Tolerancia del diámetro de la cuchilla h8 forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha Grado de ángulo de torsión 35°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico