(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cortador de cara invertida con recubrimiento de TiN UKCC

Cortador de cara invertida con recubrimiento de TiN UKCC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de 1 flauta HSS.
· Un cortador para el avellanado de la superficie posterior.
· Recubrimiento de TiN.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
UKCC-M8
UKCC-M10
UKCC-M12
UKCC-M14
UKCC-M16
UKCC-M18
UKCC-M20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
A Diámetro mínimo del orificio piloto Excentricidad Radio de rotación de la cabeza Longitud de la manija Longitud del cuello ℓ1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1413981289385035
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

17.5151101610113.759.55540
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20201201612144115545
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

23231382015164146550
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

26261562516185167555
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

29281632519205187560
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

32321722520226207565

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 1 Material Acero de alta velocidad Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~+0.2
forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia de la caña -0.02~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico