(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Para avellanado cortador excéntrico HSS.
[Caracteristicas]
· Un cortador de avellanado que hace uso de la excentricidad.
· Tipo de 1 flauta HSS.
[Aplicaciones]
· Ideal para contrapeso posterior.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
UKC-M8 |
UKC-M10 |
UKC-M12 |
UKC-M14 |
UKC-M16 |
UKC-M18 |
UKC-M20 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Numero de flautas | 1 | Material | Acero de alta velocidad | Tolerancia del diámetro de la cuchilla | 0~+0.2 |
---|---|---|---|---|---|
forma de cuchilla | Hoja derecha recta | Tolerancia de la caña | -0.02~0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente