(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de cara invertida de carburo P20 CUKC

Cortador de cara invertida de carburo P20 CUKC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Tipo de carburo de 1 flauta.
· Un cortador para el avellanado de la superficie posterior.
· Material: P20.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CUKC-8P
CUKC-10P
CUKC-12P
CUKC-14P
CUKC-16P
CUKC-18P
CUKC-20P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
A Diámetro mínimo del orificio piloto Excentricidad Radio de rotación de la cabeza Longitud de la manija Longitud del cuello ℓ1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1413981289385035
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

17.5151101610113.759.55540
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20201201612144115545
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

23231382015164146550
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

26261562516205167555
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

29281632519205187560
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

32321722520226207565
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
diámetro del vástago
(mm)
A Diámetro mínimo del orificio piloto Excentricidad Radio de rotación de la cabeza Longitud de la manija Longitud del cuello ℓ1
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 1 Material Carburo Tolerancia del diámetro de la cuchilla 0~+0.2
forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia de la caña -0.02~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico