(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, media broca maciza, CSHD

Brocas enterizas de carburo - vástago cilíndrico, media broca maciza, CSHD
  • Descuento por volumen

Tipo de vástago de fresa de carburo (carburo) para perforación.
[Caracteristicas]
· Tipo de carburo de 1 flauta.
· Como tiene forma de media luna, es fácil procesar chips.
· Descarga suavemente las virutas y es adecuado para materiales de corte libre.
[Aplicaciones]
· Ideal para perforar agujeros de aluminio, metales no ferrosos, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CSHD-2.5
CSHD-3.3
CSHD-4.1
CSHD-4.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud del taladro
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.523452.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.325503.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.130554.1
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.835604.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso Tipo de material de herramienta Carburo Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence NA Presencia de pozos de petróleo NA forma de cuchilla Hoja derecha recta
Tolerancia de la caña h6 Tolerancia del diámetro de la cuchilla -0.005~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico