(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Fresa de extremo de bola sólida de carburo de 2 flautas.
· Para mecanizado de formas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Modelo | Pelota | Material de trabajo | Acero al carbón / Acero templado y revenido / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso | Número de flautas(hoja) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Precisión R(µm) | ±0.02 | Procesamiento de aplicaciones | Superficie curva / Lado / Grabado / R Groove | Con / sin torsión | Disponible |
Ángulo de torsión | Hoja derecha torsión derecha 30 ° | Diámetro de la hoja tolerancia D | ±0.01 | Tolerancia de diámetro de vástago d | h6 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente