(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cónico sólido de carburo CSTE

Fresa de extremo cónico sólido de carburo CSTE
  • Descuento por volumen

Fresa cónica cuadrada de carburo (carburo).
[Caracteristicas]
· Fresa con cuchilla cónica para el mecanizado de piezas inclinadas.
[Aplicaciones]
· Óptimo para fresar piezas cónicas.
· Óptimo para el mecanizado de paredes cónicas.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CSTE-0.5-0.5
CSTE-0.5-1
CSTE-0.5-1.5
CSTE-0.5-2
CSTE-0.5-2.5
CSTE-0.5-3
CSTE-0.5-4
CSTE-0.5-5
CSTE-0.5-6
CSTE-0.5-7
CSTE-0.5-8
CSTE-0.5-10
CSTE-0.6-0.5
CSTE-0.6-1
CSTE-0.6-1.5
CSTE-0.6-2
CSTE-0.6-2.5
CSTE-0.6-3
CSTE-0.6-4
CSTE-0.6-5
CSTE-0.6-6
CSTE-0.6-7
CSTE-0.6-8
CSTE-0.6-10
CSTE-0.7-0.5
CSTE-0.7-1
CSTE-0.7-1.5
CSTE-0.7-2
CSTE-0.7-2.5
CSTE-0.7-3
CSTE-0.7-4
CSTE-0.7-5
CSTE-0.7-6
CSTE-0.7-7
CSTE-0.7-8
CSTE-0.7-10
CSTE-0.8-0.5
CSTE-0.8-1
CSTE-0.8-1.5
CSTE-0.8-2
CSTE-0.8-2.5
CSTE-0.8-3
CSTE-0.8-4
CSTE-0.8-5
CSTE-0.8-6
CSTE-0.8-7
CSTE-0.8-8
CSTE-0.8-10
CSTE-0.9-0.5
CSTE-0.9-1
CSTE-0.9-1.5
CSTE-0.9-2
CSTE-0.9-2.5
CSTE-0.9-3
CSTE-0.9-4
CSTE-0.9-5
CSTE-0.9-6
CSTE-0.9-7
CSTE-0.9-8
CSTE-0.9-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo único (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diametro largo
(ø mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30'0.523350.53
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1゚0.523350.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1゚30'0.523350.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2゚0.523350.64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2゚30'0.523350.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3゚0.523350.71
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4゚0.523350.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5゚0.523350.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6゚0.523350.92
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7゚0.523350.99
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8゚0.523351.06
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10゚0.523351.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30'0.623350.63
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1゚0.623350.67
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1゚30'0.623350.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2゚0.623350.74
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2゚30'0.623350.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3゚0.623350.81
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4゚0.623350.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5゚0.623350.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6゚0.623351.02
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7゚0.623351.09
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8゚0.623351.16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10゚0.623351.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30'0.723350.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1゚0.723350.77
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1゚30'0.723350.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2゚0.723350.84
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2゚30'0.723350.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3゚0.723350.91
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4゚0.723350.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5゚0.723351.04
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6゚0.723351.12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7゚0.723351.19
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8゚0.723351.26
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10゚0.723351.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30'0.823350.83
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1゚0.823350.87
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1゚30'0.823350.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2゚0.823350.94
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2゚30'0.823350.97
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3゚0.823351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4゚0.823351.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5゚0.823351.14
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6゚0.823351.22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7゚0.823351.29
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8゚0.823351.36
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10゚0.823351.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30'0.923350.93
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1゚0.923350.96
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1゚30'0.923351
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2゚0.923351.03
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2゚30'0.923351.07
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3゚0.923351.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4゚0.923351.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5゚0.923351.24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6゚0.923351.32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7゚0.923351.39
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8゚0.923351.46
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10゚0.923351.6
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo único (θ)
(La licenciatura)
Diámetro de punta (D)
(φ)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
Diámetro del enlace (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diametro largo
(ø mm)

Cargando…

Información básica

Modelo Cuadrado cónico Material de trabajo acero en general / Acero templado y revenido / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Grafito Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Sin recubrimiento Tolerancia del diámetro de la cuchilla(mm) -0.05~0 Ángulo de torsión Hoja derecha torsión derecha 30 °
Tolerancia de ángulo (θ) ±5′ Tolerancia de diámetro de vástago (d) h6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico