(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cortador de radio de esquina de carburo CCRC

Cortador de radio de esquina de carburo CCRC
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Un cortador de chaflán redondo para esquinas.
· Sólido hasta R2.5, cuchilla conectada desde R3.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CCRC-0.5
CCRC-0.75
CCRC-1
CCRC-1.5
CCRC-1.25
CCRC-1.75
CCRC-2
CCRC-2.5
CCRC-3
CCRC-3.5
CCRC-4
CCRC-4.5
CCRC-5
CCRC-6
CCRC-7
CCRC-8
CCRC-9
CCRC-10
CCRC-11
CCRC-12
CCRC-13
CCRC-14
CCRC-15
CCRC-16
CCRC-18
CCRC-20
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño R (R)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total
(mm)
Numero de flautas Pequeño diámetro
(mm)
Diametro largo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

0.5860358
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

0.75860358
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1860358
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1.510703510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.25860358
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1.7510703510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

210703510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.512753512
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

31610041018
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.51610041120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

41610041222
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.52012041224
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

52012041325
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

62512041428
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

72512041531
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

82513041533
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

93213041737
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103213042042
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

113213042044
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

123215042248
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

133215042250
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

144215042252
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

154215042254
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

164217042256
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

184217042260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

204217042264

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Agujero Chaflán / Biselado / Horizontal / Chaflán redondo material de trabajo acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Carburo
Revestimiento S / N NA forma de cuchilla Hoja derecha recta Tolerancia de la caña h6
R Tolerancia ±0.05

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico