(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Tipo de 2 flautas HSS.
· Avellanado con una broca para tornillos de cabeza plana.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
DCBS-3 |
DCBS-4 |
DCBS-5 |
DCBS-6 |
DCBS-8 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Material de trabajo | Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso | Tipo de material de herramienta | HSS | Modelo de enlace | varilla recta |
---|---|---|---|---|---|
Coating Presence | NA | Presencia de pozos de petróleo | NA | Numero de flautas | 2 |
Tolerancia del diámetro de la cuchilla | 0~+0.1 | forma de cuchilla | Hoja derecha torsión derecha | Grado de ángulo de torsión | 25° |
Tolerancia de la caña | h8 | Tolerancia de diámetro de taladro | h8 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente