(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 5:00 pm 1/3 el día a 4:00 pm el día 2/3/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, avellanado de tornillo, DCB-SSM

Brocas enterizas HSS - vástago cilíndrico, avellanado de tornillo, DCB-SSM
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Una broca escalonada de alta velocidad que puede contrarrestar la cabeza de los tornillos de cabeza plana.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
DCB-SSM-3
DCB-SSM-4
DCB-SSM-5
DCB-SSM-6
DCB-SSM-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero (diámetro de perforación) D
(mm)
Longitud del taladro
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
diámetro de la cuchilla
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
diámetro del vástago
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.411.5656.413.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.516.05708.413.956
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.519.558010.415.458
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.622.058512.517.9510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

924.259016.520.7512

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material de trabajo Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso Tipo de material de herramienta HSS Modelo de enlace varilla recta
Coating Presence Disponible Tipo de recubrimiento Tratamiento de nitruración Presencia de pozos de petróleo NA
Numero de flautas 2 Tolerancia del diámetro de la cuchilla -0.04~0 forma de cuchilla Hoja derecha torsión derecha
Grado de ángulo de torsión 35° Tolerancia de la caña P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico