(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
· Un tipo de alta torsión que reduce la resistencia al corte.
· Tipo de mango cónico.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
HHHRTL-8 |
HHHRTL-9 |
HHHRTL-10 |
HHHRTL-11 |
HHHRTL-12 |
HHHRTL-13 |
HHHRTL-14 |
HHHRTL-15 |
HHHRTL-16 |
HHHRTL-17 |
HHHRTL-18 |
HHHRTL-19 |
HHHRTL-20 |
HHHRTL-25 |
HHHRTL-30 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de caña | Mango cónico | material de trabajo | acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Muere acero / Aleación de acero | Revestimiento S / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forma del surco | Helicoidal | Base Blade Y/N | NA | forma de cuchilla | Hoja derecha torsión izquierda |
Ángulo de torsión | 60° | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad | Centro | 60 ° cóncavo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente