(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Long Taper End Mill TEL

Long Taper End Mill TEL
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Fresa cónica de 2 flautas.
· Cuchilla larga.
· Para estrechamiento de paredes, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TEL-3-0.5
TEL-3-1
TEL-3-1.5
TEL-3-2
TEL-3-2.5
TEL-3-3
TEL-3-4
TEL-3-5
TEL-3-6
TEL-3-7
TEL-3-8
TEL-3-10
TEL-4-0.5
TEL-4-1
TEL-4-1.5
TEL-4-2
TEL-4-2.5
TEL-4-3
TEL-4-4
TEL-4-5
TEL-4-6
TEL-4-7
TEL-4-8
TEL-4-10
TEL-5-0.5
TEL-5-1
TEL-5-1.5
TEL-5-2
TEL-5-2.5
TEL-5-3
TEL-5-4
TEL-5-5
TEL-5-6
TEL-5-7
TEL-5-8
TEL-5-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de punta (D)
(φ)
Esquina simple (θ)
(La licenciatura)
Longitud de la hoja (l)
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Gran diámetro final D2
(mm)
Pequeño diámetro final D1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330'206553.353
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31゚206553.73
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

31゚30'206554.053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32゚306655.13
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32゚30'306655.623
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33゚306656.143
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

34゚308657.23
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35゚40880103
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36゚40108011.413
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37゚40128012.823
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

38゚501610017.053
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310゚502010020.633
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430'306654.524
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41゚306655.054
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

41゚30'306655.574
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42゚406806.794
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42゚30'408807.494
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

43゚408808.194
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

44゚4010809.594
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

45゚501210012.754
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

46゚501210014.514
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47゚501610016.284
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

48゚602011020.864
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410゚602511025.164
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530'406805.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51゚406806.45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51゚30'408807.095
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52゚5081008.495
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

52゚30'5081009.375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

53゚501010010.245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

54゚501210011.995
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

55゚601211015.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

56゚601611017.615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

57゚602011019.735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58゚802513027.495
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510゚803213033.215

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuadrado cónico material de trabajo Acero al carbón / Hierro fundido / Metal no ferroso / Metal no ferroso Numero de flautas(Piezas) 2
Ángulo de torsión Torsión estándar (30-40 °) Tipo de material de herramienta HSS-CO Revestimiento Sin recubrimiento
Detalles del ángulo de torsión Hoja derecha torsión derecha 30 ° Tolerancia de diámetro pequeño -0.05~0 Tolerancia de ángulo ±5´
Tolerancia de la caña -0.02~0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico