(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo de ranura larga SLEML

Fresa de extremo de ranura larga SLEML
  • Descuento por volumen

Fresa de extremo de 2 flautas tipo hoja larga cuadrada (la hoja recta se puede ajustar a cualquier tamaño)
[Caracteristicas]
· Escriba con una longitud de hoja más larga que la SLEM normal.
· También se usa para varios moldes, como los moldes escalonados y totales.
· Fresa ranuradora de 2 flautas.
· Hoja larga con forma de hoja recta.
[Aplicaciones]
· Ideal para el procesamiento de moldes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SLEML-2-20
SLEML-2.5-20
SLEML-3-30-6
SLEML-3.5-30
SLEML-3.5-40
SLEML-4-30-6
SLEML-4-40-6
SLEML-4.5-30
SLEML-4.5-40
SLEML-5-30
SLEML-5-40
SLEML-5-60
SLEML-5.5-30
SLEML-5.5-40
SLEML-6-30
SLEML-6-40
SLEML-6-60
SLEML-6.5-30
SLEML-6.5-40
SLEML-7-30
SLEML-7-40
SLEML-7-60
SLEML-7.5-30
SLEML-7.5-40
SLEML-8-30
SLEML-8-40
SLEML-8-60
SLEML-8-80
SLEML-8.5-30
SLEML-8.5-40
SLEML-9-30
SLEML-9-40
SLEML-9-60
SLEML-9-80
SLEML-9.5-30
SLEML-9.5-40
SLEML-10-30
SLEML-10-40
SLEML-10-60
SLEML-10-80
SLEML-10-100
SLEML-10.5-40
SLEML-11-40
SLEML-11-60
SLEML-11-80
SLEML-11-100
SLEML-11.5-40
SLEML-12-40-12
SLEML-12-60-12
SLEML-12-80
SLEML-12-100
SLEML-12.5-40
SLEML-13-40
SLEML-13-60
SLEML-13-80
SLEML-13-100
SLEML-14-40
SLEML-14-60
SLEML-14-80
SLEML-14-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja (øD) Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

234620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.545020
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

366030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.566030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.567040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

466030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

467040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.566330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.567340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

566330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

567340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

569360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.566330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.567340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

666330
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

667340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

669360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.586730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.587740
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

786730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

787740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

789760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.586730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.587740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

886730
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

887740
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

889760
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8812080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5107030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.5108040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9107030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9108040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91010060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

91012080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5107030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.5108040
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10107030
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10108040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101010060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101012080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010150100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5108340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11108340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111010360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

111012380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1110150100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

11.5128340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12128340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121210360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121212380
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1212150100
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12.5128340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13128540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131210560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

131212580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1312150100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14128540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141210560
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

141612580
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1416150100
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la hoja (øD) Diámetro del vástago (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la hoja (ℓ)
(mm)

Cargando…

Información básica

Torsión(°) Sin torsión Numero de flautas 2 forma de cuchilla Hoja derecha recta
Material HSS Base Blade Y/N Disponible Tolerancia del diámetro de la cuchilla -0.05~0
Tolerancia de la caña P h7

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico