(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Una herramienta HSS integrada para taladro y escariador.
[Caracteristicas]
· La punta es un taladro y la parte de gran diámetro tiene forma de fresa.
· Dado que la perforación y el acabado pueden realizarse simultáneamente, el tiempo de mecanizado se acorta. (Para orificio pasante)
[Aplicaciones]
· Para usar al perforar agujeros y terminar el mecanizado al mismo tiempo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de caña | varilla recta | material de trabajo | acero en general / Hierro fundido / Aluminio / Cobre / Aleación de acero | Revestimiento S / N | NA |
---|---|---|---|---|---|
Forma del surco | Espiral | Base Blade Y/N | NA | forma de cuchilla | Hoja derecha torsión derecha |
Ángulo de torsión | 30° | Tolerancia del diámetro del vástago | P h7 | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente